EKPVT
3770552
Een montageplaat
Afmetingen - 338 x 238 x 1.5
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230, 560x380x180
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074039781
SSTL Nr. : 3424889
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007848
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538309
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 338
Breedte (mm) : 238
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 13.31
Breedte (inch) : 9.37
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
CAD-tekeningen
- 3770552_FIBOX_EK_Mounting_Plate_EKPVT.step
- 3770552_FIBOX_EK_Mounting_Plate_EKPVT.dxf
- 3770552_FIBOX_EK_Mounting_Plate_EKPVT.dwg
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
EKPVT
Sample image
Order symbol : EKPVT
Artikelnr. : 3770552
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230, 560x380x180
EAN: : 6418074039781
El. number :
- Finland : 3424889
- Denemarken : 8212007848
- Zweden : 2538309
Bestaande uit : Een montageplaat
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 338 | 238 | 1.5 |
| inch : | 13.31 | 9.37 | 0.06 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Gegalvaniseerd staal |
| Temperatuurbereik : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )