EK
De EK-serie is zeer geschikt voor toepassingen met zowel enkele opzichzelfstaande behuizingen als modulaire verdelers. EK biedt een uitgebreide aanbod van maten, verschillende diepten en talrijke accessoires.- Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
- PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Slagvastheid (IK)
Afmetingen
Breedte (mm)
Diepte (mm)
Geen resultaten gevonden
Gebruik a.u.b. een ander zoekterm of pas de filters aan
3730686
Afmetingen - 13 x 41 x 34
3530718
Afmetingen - 50 x 216 x 10
3576151
Afmetingen - 82 x 214 x 20
3576152
Afmetingen - 84 x 216 x 24
3576153
Afmetingen - 84 x 216 x 25
3576154
Afmetingen - 84 x 216 x 25
3576155
Afmetingen - 84 x 216 x 25
3576150
Afmetingen - 48 x 138 x 13