FSH main image
FSH thumb 1

FSH

3570740

2 FSH scharnieren met toebehoren

Afmetingen - 16 x 16 x 22

Datablad downloaden

Beschrijving : FSH scharnierset

Opmerkingen : voor Solid en EK behuizingen

Verpakkingseenheid: : 100

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074060020

SSTL Nr. : 3421114

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212008423

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508812

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 16

Breedte (mm) : 16

Diepte (mm) : 22

Hoogte (inch) : 0.63

Breedte (inch) : 0.63

Diepte (inch) : 0.87

CAD-tekeningen

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

FSH

Fibox
3570740_FSH_10740_set-1_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FSH

Artikelnr. : 3570740

Beschrijving : FSH scharnierset

Opmerkingen : voor Solid en EK behuizingen

EAN: : 6418074060020

El. number :

  • Finland : 3421114
  • Denemarken : 8212008423
  • Zweden : 2508812

Bestaande uit : 2 FSH scharnieren met toebehoren

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 16 16 22
inch : 0.63 0.63 0.87
Materialen: :
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -