Home / nl / EK - Accessories / EKPZR
EKPZR main image
EKPZR thumb 1

EKPZR

3730141

Verhogingsrand met bevestigingsmaterialen

Afmetingen - 380 x 280 x 50

Datablad downloaden

Beschrijving : Verhogingsrand (50 mm)

Opmerkingen : 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074005755

SSTL Nr. : 3420070

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007738

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538207

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 380

Breedte (mm) : 280

Diepte (mm) : 50

Hoogte (inch) : 14.96

Breedte (inch) : 11.02

Diepte (inch) : 1.97

Materiaal: : Polycarbonaat

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

CAD-tekeningen

  • FIBOX_EKPZR_Extensionframe.dwg
  • FIBOX_EKPZR_Extensionframe.dxf
  • FIBOX_EKPZR_Extensionframe.step
  • 3730141_FIBOX_EKPZR_Extensionframe.step
  • 3730141_FIBOX_EKPZR_Extensionframe.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

EKPZR

Fibox
ek_solid_extension_frame

Sample image

Order symbol : EKPZR

Artikelnr. : 3730141

Beschrijving : Verhogingsrand (50 mm)

Opmerkingen : 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230

EAN: : 6418074005755

El. number :

  • Finland : 3420070
  • Denemarken : 8212007738
  • Zweden : 2538207

Bestaande uit : Verhogingsrand met bevestigingsmaterialen

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 380 280 50
inch : 14.96 11.02 1.97
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C