DRS EKP 3828 3x14M
3770205
DIN-rail systeem met frontplaat
Afmetingen - 364 x 264 x 90
Beschrijving : DIN-rail set
EAN: : 6418074320391
SSTL Nr. : 3424830
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212053041
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507799
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 364
Breedte (mm) : 264
Diepte (mm) : 90
Hoogte (inch) : 14.33
Breedte (inch) : 10.39
Diepte (inch) : 3.54
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
CAD-tekeningen
- 3770205_FIBOX_DRS_EKP_3828_3x14M.step
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
DRS EKP 3828 3x14M
Sample image
Order symbol : DRS EKP 3828 3x14M
Artikelnr. : 3770205
Beschrijving : DIN-rail set
EAN: : 6418074320391
El. number :
- Finland : 3424830
- Denemarken : 8212053041
- Zweden : 2507799
Bestaande uit : DIN-rail systeem met frontplaat
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 364 | 264 | 90 |
| inch : | 14.33 | 10.39 | 3.54 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Gegalvaniseerd staal |
| Temperatuurbereik : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )