Skip to content
 
    DIN-rail systeem met frontplaat
   
Previous slide
DRS EKP 2838 2x19M product image 1
Next slide
DRS EKP 2838 2x19M thumbnail image 1

EK / EK - Accessories / DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M 3770204

Afmetingen 364 x 264 x 90

Afmetingen 14.33 x 10.39 x 3.54

Bestaande uit : DIN-rail systeem met frontplaat

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3770204

Beschrijving : DIN-rail set

EAN: : 6418074320377

SSTL Nr. : 3424829

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212053038

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507798

Electric No. Norway : 2599278

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 364

Breedte (mm) : 264

Diepte (mm) : 90

Hoogte (inch) : 14.33

Breedte (inch) : 10.39

Diepte (inch) : 3.54

Materiaal: :

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

EK / EK - Accessories / DRS EKP 2838 2x19M

CAD-bestanden
Contact

DRS EKP 2838 2x19M

Fibox
3770203_72dpi

Sample image

Order symbol : DRS EKP 2838 2x19M

Artikelnr. : 3770204

Beschrijving : DIN-rail set

EAN: : 6418074320377

El. number :

  • Finland : 3424829
  • Denemarken : 8212053038
  • Zweden : 2507798

Bestaande uit : DIN-rail systeem met frontplaat

3770204_FIBOX_DRS_EKP_3828_2x19M_DIM.DWG
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 364 264 90
inch : 14.33 10.39 3.54
Materiaal: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -