NEO
NEO is bedoeld voor de elektrotechnische markten en toepassingen. De eisen voor bescherming, robuustheid en efficiënte behuizingsoplossingen worden steeds hoger. NEO is niet alleen het antwoord van Fibox op deze eisen, NEO heeft meer te bieden. Zoals een modern design, maximale betrouwbaarheid, hoge kwaliteit en optimale flexibiliteit voor de gebruiker.- Afmetingen: 320 x 220 x 150 mm, 320 x 320 x 150 mm, 420 x 320 x 150 mm
- PC: IP 66/67; IK 09
- ABS: IP 66/67; IK 08
Filters
Alles wissen
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Slagvastheid (IK)
Afmetingen
30 mm
600 mm
Breedte (mm)
30 mm
600 mm
Diepte (mm)
30 mm
600 mm
Filters
Geen resultaten gevonden
Gebruik a.u.b. een ander zoekterm of pas de filters aan