DRS NEO 323215 main image
DRS NEO 323215 main image
DRS NEO 323215 main image
DRS NEO 323215 thumb 1
DRS NEO 323215 thumb 2
DRS NEO 323215 thumb 3

DRS NEO 323215

4850022

Montageframe, DIN-rail (2 stuks), afdekplaat met sleuven

Afmetingen - 279 x 279 x 106

Datablad downloaden

Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)

Opmerkingen : 2 rows x 15 modules

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074312310

SSTL Nr. : 3425120

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054341

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508262

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 279

Breedte (mm) : 279

Diepte (mm) : 106

Hoogte (inch) : 10.98

Breedte (inch) : 10.98

Diepte (inch) : 4.17

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

4850022_Fibox NEO DRS 2x15 323215 DIM.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 4850022_Fibox NEO DRS 2x15 323215.dwg
  • 4850022_Fibox NEO DRS 2x15 323215.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

DRS NEO 323215

Fibox
4850022_DRS_NEO_323215 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : DRS NEO 323215

Artikelnr. : 4850022

Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)

Opmerkingen : 2 rows x 15 modules

EAN: : 6418074312310

El. number :

  • Finland : 3425120
  • Denemarken : 8212054341
  • Zweden : 2508262

Bestaande uit : Montageframe, DIN-rail (2 stuks), afdekplaat met sleuven

4850022_Fibox NEO DRS 2x15 323215 DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 279 279 106
inch : 10.98 10.98 4.17
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd