Home / Producten / NEO Accessories
NEO image

NEO

NEO is bedoeld voor de elektrotechnische markten en toepassingen. De eisen voor bescherming, robuustheid en efficiënte behuizingsoplossingen worden steeds hoger. NEO is niet alleen het antwoord van Fibox op deze eisen, NEO heeft meer te bieden. Zoals een modern design, maximale betrouwbaarheid, hoge kwaliteit en optimale flexibiliteit voor de gebruiker.
  • Afmetingen: 320 x 220 x 150 mm, 320 x 320 x 150 mm, 420 x 320 x 150 mm 
  • PC: IP 66/67; IK 09
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters

NEO Accessories Accessoires