NEO MPI 3232 main image
NEO MPI 3232 main image
NEO MPI 3232 thumb 1
NEO MPI 3232 thumb 4

NEO MPI 3232

4850071

Kunststof montageplaat geperforeerd, montageschroeven.

Afmetingen - 275 x 265 x 3

Datablad downloaden

Beschrijving : Kunststof montageplaat geperforeerd

Opmerkingen : -

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : piece

EAN: : 6418074314802

SSTL Nr. : 3424425

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212098161

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506229

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 275

Breedte (mm) : 265

Diepte (mm) : 3

Hoogte (inch) : 10.83

Breedte (inch) : 10.43

Diepte (inch) : 0.12

Materiaal: : ABS

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

4850071_NEO MPI 3232 DIM.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 4850071_NEO MPI 3232.step
  • 4850071_NEO MPI 3232.dwg

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

NEO MPI 3232

Fibox
4850071_NEO_MPI_3232_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO MPI 3232

Artikelnr. : 4850071

Beschrijving : Kunststof montageplaat geperforeerd

Opmerkingen : -

EAN: : 6418074314802

El. number :

  • Finland : 3424425
  • Denemarken : 8212098161
  • Zweden : 2506229

Bestaande uit : Kunststof montageplaat geperforeerd, montageschroeven.

4850071_NEO MPI 3232 DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 275 265 3
inch : 10.83 10.43 0.12
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd