NEO MPS 3232 main image
NEO MPS 3232 thumb 2

NEO MPS 3232

4850061

Geglavaniseerd stalen montageplaat

Afmetingen - 275 x 265 x 1.5

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : -

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : piece

EAN: : 6418074314772

SSTL Nr. : 3424422

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212098132

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506226

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 275

Breedte (mm) : 265

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 10.83

Breedte (inch) : 10.43

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

4850061_NEO MPS 3232 DIM.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 4850061_NEO MPS 3232.dwg
  • 4850061_NEO MPS 3232.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

NEO MPS 3232

Fibox
4850061_NEO_MPS_3232_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO MPS 3232

Artikelnr. : 4850061

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : -

EAN: : 6418074314772

El. number :

  • Finland : 3424422
  • Denemarken : 8212098132
  • Zweden : 2506226

Bestaande uit : Geglavaniseerd stalen montageplaat

4850061_NEO MPS 3232 DIM.pdf
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 275 265 1.5
inch : 10.83 10.43 0.06
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd