WMK NEO plastic main image
WMK NEO plastic main image
WMK NEO plastic thumb 1
WMK NEO plastic thumb 2

WMK NEO plastic

4850001

Wandbevestigingsogen (4 stuks), montageschroeven

Afmetingen - 80 x 70 x 40

Datablad downloaden

Beschrijving : Kunststof wandmontagebeugels (set, 4 stuks)

Opmerkingen : -

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : set

EAN: : 6418074311610

SSTL Nr. : 3424420

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212098116

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506224

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 80

Breedte (mm) : 70

Diepte (mm) : 40

Hoogte (inch) : 3.15

Breedte (inch) : 2.76

Diepte (inch) : 1.57

Materiaal: : Polycarbonaat

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

CAD-tekeningen

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

WMK NEO plastic

Fibox
4850001_WMK_NEO_Plastic_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : WMK NEO plastic

Artikelnr. : 4850001

Beschrijving : Kunststof wandmontagebeugels (set, 4 stuks)

Opmerkingen : -

EAN: : 6418074311610

El. number :

  • Finland : 3424420
  • Denemarken : 8212098116
  • Zweden : 2506224

Bestaande uit : Wandbevestigingsogen (4 stuks), montageschroeven

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 80 70 40
inch : 3.15 2.76 1.57
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd