PMK NEO 30 main image
PMK NEO 30 thumb 2

PMK NEO 30

4850051

Spanband (2x), C-profielen (2x), beugels (2x) en inbusbouten (4x)

Afmetingen - 400 x 300 x 30

Datablad downloaden

Beschrijving : Paalbevestiging (set)

Opmerkingen : -

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : piece

EAN: : 6418074314550

SSTL Nr. : 3424429

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212098190

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506232

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 400

Breedte (mm) : 300

Diepte (mm) : 30

Hoogte (inch) : 15.75

Breedte (inch) : 11.81

Diepte (inch) : 1.18

Materiaal: : Roestvast staal

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

CAD-tekeningen

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PMK NEO 30

Fibox
4850051_PMK_NEO_30_1_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : PMK NEO 30

Artikelnr. : 4850051

Beschrijving : Paalbevestiging (set)

Opmerkingen : -

EAN: : 6418074314550

El. number :

  • Finland : 3424429
  • Denemarken : 8212098190
  • Zweden : 2506232

Bestaande uit : Spanband (2x), C-profielen (2x), beugels (2x) en inbusbouten (4x)

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 400 300 30
inch : 15.75 11.81 1.18
Materialen: :
Materiaal: : Roestvast staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd