Accueil / Produits / UL PC 3819
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
UL PC 3819 13 G
Boîtiers

UL PC 3819 13 G

5320361

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 190 x 130

UL PC 3819 18 G

UL PC 3819 18 G

5320371

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 380 x 190 x 180

UL PC 3819 13 T

UL PC 3819 13 T

5320061

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 380 x 190 x 130

UL PC 3819 18 T

UL PC 3819 18 T

5320071

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 380 x 190 x 180

UL PC 3819 Accessoires