Accueil / Produits / UL PC 2819
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
UL PC 2819 13 G
Boîtiers

UL PC 2819 13 G

5320360

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 190 x 130

UL PC 2819 18 G

UL PC 2819 18 G

5320370

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 280 x 190 x 180

UL PC 2819 13 T

UL PC 2819 13 T

5320060

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 280 x 190 x 130

UL PC 2819 18 T

UL PC 2819 18 T

5320070

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 280 x 190 x 180

UL PC 2819 Accessoires