Accueil / Produits / UL PC 200XH
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
UL PC 200/100 XHG

UL PC 200/100 XHG

6413326

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 100

UL PC 200/125 XHG

UL PC 200/125 XHG

6413327

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 125

UL PC 200/88 XHT

UL PC 200/88 XHT

6413930

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 88

UL PC 200/100 XHT

UL PC 200/100 XHT

6413926

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 100

UL PC 200/125 XHT

UL PC 200/125 XHT

6413927

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 125

UL PC 200/88 XHG

UL PC 200/88 XHG

6413330

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 88

UL PC 200/175 XHG

UL PC 200/175 XHG

6413329

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 175

UL PC 200/175 XHT

UL PC 200/175 XHT

6413929

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 175

UL PC 200XH Accessoires