Accueil / Produits / UL CAB 5040
UL CAB image

UL CAB

Fibox cabinets are designed to enclosure and protect your equipment and devices in all conditions, even the harshest and most demanding environments. Fibox cabinets continually outperform conventional
Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
UL CAB PC 504020 T3B

UL CAB PC 504020 T3B

8143062

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 500 x 400 x 200

UL CAB PC 504020 G

UL CAB PC 504020 G

8143360

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 500 x 400 x 200

UL CAB PC 504020 G3B

UL CAB PC 504020 G3B

8143362

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 500 x 400 x 200

UL CAB PC 504020 T

UL CAB PC 504020 T

8143060

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 500 x 400 x 200

UL CAB 5040 Accessoires