Accueil / Produits / UL CAB 3040
UL CAB image

UL CAB

Fibox cabinets are designed to enclosure and protect your equipment and devices in all conditions, even the harshest and most demanding environments. Fibox cabinets continually outperform conventional
Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
UL CAB PC 304018 T
Armoires Electriques

UL CAB PC 304018 T

8143051

UL Coffret Polycarbonate
Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions - 300 x 400 x 180

UL CAB PC 304018 G

UL CAB PC 304018 G

8143351

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 300 x 400 x 180

UL CAB 3040 Accessoires