Accueil / Produits / UL CAB 3030
UL CAB image

UL CAB

Fibox cabinets are designed to enclosure and protect your equipment and devices in all conditions, even the harshest and most demanding environments. Fibox cabinets continually outperform conventional
Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
UL CAB PC 303018 G3B

UL CAB PC 303018 G3B

8143342

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 300 x 300 x 180

UL CAB PC 303018 T

UL CAB PC 303018 T

8143040

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 300 x 300 x 180

UL CAB PC 303018 T3B

UL CAB PC 303018 T3B

8143042

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 300 x 300 x 180

UL CAB PC 303018 G

UL CAB PC 303018 G

8143340

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 300 x 300 x 180

UL CAB 3030 Accessoires