Accueil / Produits / TEMPO 2419
Tempo image

Tempo

Les armoires Fibox Tempo sont faciles à utiliser car elles sont conçues pour gagner du temps et de l'argent lors de l'assemblage et de l'installation. Les armoires Fibox Tempo sont entièrement compatibles avec les armoires en acier classiques les plus courantes sur le marché. Le grand couvercle lisse offre beaucoup d'espace pour l'impression, les étiquettes et les interrupteurs. Les charnières rapides peuvent être installées en quelques secondes, sans aucun outil ni vis.
Les dimensions vont de 95 x 65 x 60 mm à 344 x 289 x 157 mm.
ABS : IP 65 ; IK 07 ; UL 94HB
PC : IP 65 ; IK 08 ; UL 94V0 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
TA241915
Boîtiers

TA241915

5814052

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 240 x 190 x 152

TPC 241911T
Boîtiers

TPC 241911T

5824007

Boîtier PC

Dimensions - 240 x 191 x 107

TA241911
Boîtiers

TA241911

5814002

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 240 x 191 x 107

TPC 241911
Boîtiers

TPC 241911

5824002

Boîtier PC

Dimensions - 240 x 191 x 107

TEMPO 2419 Accessoires

MP 2419
Boîtiers

MP 2419

5518024

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 12
Boîtiers

EKV 12

3770647

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
DR 210
Boîtiers

DR 210

5518027

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 10674
Boîtiers

FP 10674

5510674

Kit de pattes de fixation murale