Accueil / Produits / TEMPO 1313
Tempo image

Tempo

Les armoires Fibox Tempo sont faciles à utiliser car elles sont conçues pour gagner du temps et de l'argent lors de l'assemblage et de l'installation. Les armoires Fibox Tempo sont entièrement compatibles avec les armoires en acier classiques les plus courantes sur le marché. Le grand couvercle lisse offre beaucoup d'espace pour l'impression, les étiquettes et les interrupteurs. Les charnières rapides peuvent être installées en quelques secondes, sans aucun outil ni vis.
Les dimensions vont de 95 x 65 x 60 mm à 344 x 289 x 157 mm.
ABS : IP 65 ; IK 07 ; UL 94HB
PC : IP 65 ; IK 08 ; UL 94V0 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
TA131308
Boîtiers

TA131308

5814041

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 130 x 130 x 75

TPCM 131308
Boîtiers

TPCM 131308

5824023

Boîtier PC
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 130 x 130 x 75

TAM 131308
Boîtiers

TAM 131308

5814023

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 130 x 130 x 75

TPC 131308
Boîtiers

TPC 131308

5824041

Boîtier PC

Dimensions - 130 x 130 x 75

TEMPO 1313 Accessoires

MIV 10
Boîtiers

MIV 10

5514082

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 10674
Boîtiers

FP 10674

5510674

Kit de pattes de fixation murale