Tempo
Les armoires Fibox Tempo sont faciles à utiliser car elles sont conçues pour gagner du temps et de l'argent lors de l'assemblage et de l'installation. Les armoires Fibox Tempo sont entièrement compatibles avec les armoires en acier classiques les plus courantes sur le marché. Le grand couvercle lisse offre beaucoup d'espace pour l'impression, les étiquettes et les interrupteurs. Les charnières rapides peuvent être installées en quelques secondes, sans aucun outil ni vis.Les dimensions vont de 95 x 65 x 60 mm à 344 x 289 x 157 mm.
ABS : IP 65 ; IK 07 ; UL 94HB
PC : IP 65 ; IK 08 ; UL 94V0 Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
TAM 111107
5814021
Dimensions - 110 x 110 x 65
TPCM 111107
5824021
Dimensions - 110 x 110 x 65
TA111107
5814039
Dimensions - 110 x 110 x 65