Accueil / Produits / TEMPO 0907
Tempo image

Tempo

Les armoires Fibox Tempo sont faciles à utiliser car elles sont conçues pour gagner du temps et de l'argent lors de l'assemblage et de l'installation. Les armoires Fibox Tempo sont entièrement compatibles avec les armoires en acier classiques les plus courantes sur le marché. Le grand couvercle lisse offre beaucoup d'espace pour l'impression, les étiquettes et les interrupteurs. Les charnières rapides peuvent être installées en quelques secondes, sans aucun outil ni vis.
Les dimensions vont de 95 x 65 x 60 mm à 344 x 289 x 157 mm.
ABS : IP 65 ; IK 07 ; UL 94HB
PC : IP 65 ; IK 08 ; UL 94V0 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
TA 090706
Boîtiers

TA 090706

5814038

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 95 x 65 x 60

TAM 090706
Boîtiers

TAM 090706

5814020

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 95 x 65 x 60

TPC 090706
Boîtiers

TPC 090706

5824038

Boîtier PC

Dimensions - 95 x 65 x 60

TPCM 090706
Boîtiers

TPCM 090706

5824020

Boîtier PC
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 95 x 65 x 60

TEMPO 0907 Accessoires

FP 10674
Boîtiers

FP 10674

5510674

Kit de pattes de fixation murale