Accueil / Produits / SOLID - PC/ABS Accessories
Solid image

Solid

La gamme SOLID est un excellent choix pour abriter des composants électroniques et électriques. Elle est disponible en polycarbonate et en ABS avec des couvercles vissés ou à charnières.
Les dimensions des armoires SOLID PC/ABS vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08 
ABS : IP 66/67 ; IK 08 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
Enclosures

3570580

Vis de montage

Dimensions - 11 x 6 x 6

Enclosures

3770548

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 158 x 158 x 1.5

Enclosures

3770549

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 238 x 158 x 1.5

Enclosures

3770550

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 338 x 158 x 1.5

Enclosures

3770551

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 238 x 238 x 1.5

Enclosures

3770552

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 338 x 238 x 1.5

Enclosures

3770553

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 518 x 238 x 1.5

Enclosures

3770554

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 518 x 338 x 1.5

Enclosures

3770100

Plaque de montage en plastique multiperforée

Dimensions - 167 x 167 x 4

Enclosures

3770101

Plaque de montage en plastique multiperforée

Dimensions - 259 x 164 x 4

Enclosures

3770102

Plaque de montage en plastique multiperforée

Dimensions - 244 x 244 x 4

Enclosures

3770103

Plaque de montage en plastique multiperforée

Dimensions - 338 x 238 x 4

Accessories

5026195

Plaque d'obturation pour 12 modules (1 module =17,5 mm)

Dimensions - 214 x 52 x 7

Enclosures

3770647

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 160 x 35 x 7

Enclosures

3770648

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 235 x 35 x 7

Enclosures

3770649

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 335 x 35 x 7

Enclosures

3770699

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 515 x 35 x 7

Accessories

3770863

Rail DIN-35

Dimensions - 160 x 35 x 7

Accessories

3770864

Rail DIN-35

Dimensions - 250 x 35 x 7

Accessories

3770865

Rail DIN-35

Dimensions - 350 x 35 x 7

Enclosures

3730686

Kit d'entretoise pour rail DIN (2 pièces avec vis)

Dimensions - 13 x 41 x 34

Enclosures

3532385

Support de jeux de barres avec vis

Dimensions - 50 x 216 x 10

Enclosures

3730153

Cadre d'extension, pour boîtiers:

Dimensions - 280 x 190 x 50

Enclosures

3730152

Cadre d'extension, pour boîtiers:

Dimensions - 380 x 190 x 50

Enclosures

3730093

Cadre d'extension, pour boîtiers:

Dimensions - 280 x 280 x 50

Enclosures

3730141

Cadre d'extension, pour boîtiers:

Dimensions - 380 x 280 x 50

Enclosures

3730142

Cadre d'extension, pour boîtiers:

Dimensions - 560 x 280 x 50

Enclosures

3730323

Cadre d'extension, pour boîtiers:

Dimensions - 560 x 380 x 50

Enclosures

3530622

Kit de charnières en PC (2 pièces avec vis et gabarit)

Dimensions - 24 x 33 x 24

Enclosures

3770674

Pattes de fixation (4 pièces avec vis)

Dimensions - 40 x 88 x 14

Enclosures

3570740

Kit de charnières

Dimensions - 16 x 16 x 22

Enclosures

3544256

Kit de 4 vis à tête cruciforme pour couvercle de 30/80/100 mm

Dimensions - 100 x 100 x 10

Enclosures

3544563

Kit de 4 vis à tête cruciforme pour couvercle de 80 mm

Dimensions - 100 x 100 x 10

Enclosures

3560523

Capuchon d'obturation pour emplacement de vis de couvercle

Dimensions - 10 x 10 x 10

SOLID - PC/ABS Accessories Accessoires