Services

A propos de Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Accueil / Produits / SOLID 5638
Solid image

Solid

La gamme SOLID est un excellent choix pour abriter des composants électroniques et électriques. Elle est disponible en polycarbonate et en ABS avec des couvercles vissés ou à charnières.
Les dimensions des armoires SOLID PC/ABS vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08 
ABS : IP 66/67 ; IK 08 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PC 5638 18 G
Boîtiers

PC 5638 18 G

5330365

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 560 x 380 x 180

PC 5638 18 G-3FSH
Boîtiers

PC 5638 18 G-3FSH

2539527

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 560 x 380 x 180

PC 5638 18 T
Boîtiers

PC 5638 18 T

5330065

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 560 x 380 x 180

PC 5638 18 T-3FSH
Boîtiers

PC 5638 18 T-3FSH

2539557

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 560 x 380 x 180

PC 5638
Boîtiers

PC 5638

6530807

Embase PC
Base pour boîtier

Dimensions - 560 x 380 x 150

SOLID 5638 Accessoires

EKUVT
Boîtiers

EKUVT

3770554

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 32
Boîtiers

EKV 32

3770649

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKUZR
Boîtiers

EKUZR

3730323

Cadre d'extension, pour boîtiers:

Derniers articles

Voir tous les articles
featured image for post: Porte transparente ARCA : boostez votre visibilité

Actualités produits

17 mars 2026

Porte transparente ARCA : boostez votre visibilité

Des inspections plus rapides. Des opérations ...