Solid
La gamme SOLID est un excellent choix pour abriter des composants électroniques et électriques. Elle est disponible en polycarbonate et en ABS avec des couvercles vissés ou à charnières.Les dimensions des armoires SOLID PC/ABS vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08
ABS : IP 66/67 ; IK 08 Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
PC 5628 13 G
5330364
Dimensions - 560 x 280 x 130
PC 5628 13 G-3FSH
2539525
Dimensions - 560 x 280 x 130
PC 5628 13 T
5330064
Dimensions - 560 x 280 x 130
PC 5628 13 T-3FSH
2539555
Dimensions - 560 x 280 x 130