Quick
Les boîtiers muraux QUICK sont fabriqués en polycarbonat ou en ABS résistant aux chocs élevé, résistant aux environnements industriels et extérieurs difficiles. Ces armoires sont équipées de couvercles vissés rapides. Les options de couvercle transparent permettent une visualisation facile de l'équipement installé et des indicateurs.Les dimensions vont de 300 x 200 x 170 mm à 600 x 400 x 270 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08 ; Type NEMA 1
ABS : IP 66/67 ; IK 08
ABS : IP 66/67 ; IK 08 Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
CAB PCQ 603017 G
8113468
Dimensions - 600 x 300 x 170
CAB PCQ 603017 T
8113068
Dimensions - 600 x 300 x 170