AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT thumb 1
AR IPW 1210 BT thumb 2
AR IPW 1210 BT thumb 5
AR IPW 1210 BT thumb 6

AR IPW 1210 BT

8561824

Dimensions - 342 x 295 x 88

Télécharger la fiche produit

Désignation : IPW Inspection Protection window,

Remarques : 342x295x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074088741

Classification ETIM : EC002527

Indice de protection : IP66 | IK09

Longueur en mm : 342

Largeur en mm : 295

Hauteur en mm : 88

Matériau : Polycarbonate

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80 °C

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

ARCA_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • arca1210ipw_asm.dwg
  • arca1210ipw_asm.dxf
  • arca1210ipw_asm.stp
  • arca1210ipw_asm.x_t
  • arca1210ipw_asm.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR IPW 1210 BT

Fibox
8561824_AR_IPW_1210_B_T_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : AR IPW 1210 BT

Code article : 8561824

Désignation : IPW Inspection Protection window,

Remarques : 342x295x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Code EAN : 6418074088741

Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 342 295 88
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80 °C
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : non isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance