AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT thumb 1
AR IPW 1614 BT thumb 2
AR IPW 1614 BT thumb 3
AR IPW 1614 BT thumb 4
AR IPW 1614 BT thumb 5
AR IPW 1614 BT thumb 6
AR IPW 1614 BT thumb 7
AR IPW 1614 BT thumb 8

AR IPW 1614 BT

8561804

Dimensions - 452 x 400 x 88

Télécharger la fiche produit

Désignation : IPW Inspection Protection window,

Remarques : 452x400x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074088031

Classification ETIM : EC002527

Indice de protection : IP66 | IK09

Longueur en mm : 452

Largeur en mm : 400

Hauteur en mm : 88

Matériau : Polycarbonate

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80 °C

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

ARCA_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • arca1614ipw_asm.dwg
  • arca1614ipw_asm.dxf
  • arca1614ipw_asm.stp
  • arca1614ipw_asm.x_t
  • arca1614ipw_asm.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR IPW 1614 BT

Fibox
8561804_AR_IPW_1614_B_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : AR IPW 1614 BT

Code article : 8561804

Désignation : IPW Inspection Protection window,

Remarques : 452x400x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Code EAN : 6418074088031

Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 452 400 88
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80 °C
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : non isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance