Accueil / Produits / UL PC 5638 / 5320065
default product image showing fibox logo

UL PC 5638 18 T

5320065

Dimensions - 560 x 380 x 180

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074037657

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 560

Largeur en mm : 380

Hauteur en mm : 180
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Eku30c.dwg
  • Eku30c.dxf
  • FIBOX_EKU30C.x_t
  • FIBOX_EKU30C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 5638 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 5638 18 T

Code article : 5320065

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074037657

Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 560 380 180
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance