Accueil / Produits / UL PC 3828 / 5320063
default product image showing fibox logo

UL PC 3828 13 T

5320063

Dimensions - 380 x 280 x 130

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074037596

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 380

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS3828.gif Télécharger
PC_ABS3828i.gif Télécharger
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • EKP30C.dwg
  • EKP30C.dxf
  • FIBOX_EKP30C.x_t
  • FIBOX_EKP30C.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.x_t
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 3828 13 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 13 T

Code article : 5320063

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074037596

PC_ABS3828
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 380 280 130
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance