Accueil / Produits / UL PC M / 8714319
UL PC MH 125 G main image
UL PC MH 125 G thumb 1

UL PC MH 125 G

8714319

Dimensions - 230 x 140 x 125

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074054838

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 230

Largeur en mm : 140

Hauteur en mm : 125

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICMDIM.gif Télécharger
PICMDIMI.gif Télécharger
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Télécharger
MD_FIBOX_PICCOLO_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • PICM20C.dwg
  • PICM20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_M20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_M20C.zip
  • PICM105B.dwg
  • PICM105B.dxf
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.x_t
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC MH 125 G

Fibox
PCMH125G

Sample image

Order symbol : UL PC MH 125 G

Code article : 8714319

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074054838

PICMDIM
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 230 140 125
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc