Accueil / Produits / UL PC M / 8714318
UL PC M 95 G main image
UL PC M 95 G thumb 1

UL PC M 95 G

8714318

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074038999

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 230

Largeur en mm : 140

Hauteur en mm : 95
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICMDIM.gif Télécharger
PICMDIMI.gif Télécharger
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • PICM75B.dwg
  • PICM20C.dwg
  • PICM75B.dxf
  • PICM20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_M75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_M20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_M75B.zip
  • Fibox_Piccolo_M20C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC M 95 G

Fibox
PC_M_95_G

Sample image

Order symbol : UL PC M 95 G

Code article : 8714318

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle

Code EAN : 6418074038999

PICMDIM
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 230 140 95
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance