Accueil / Produits / UL PC M / 8714019
UL PC MH 125 T main image
UL PC MH 125 T thumb 1

UL PC MH 125 T

8714019

Dimensions - 230 x 140 x 125

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074054821

Classification ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 230

Largeur en mm : 140

Hauteur en mm : 125
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICMDIM.gif Télécharger
PICMDIMI.gif Télécharger
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • PICM20C.dwg
  • PICM20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_M20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_M20C.zip
  • PICM105B.dwg
  • PICM105B.dxf
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.x_t
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.zip
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC MH 125 T

Fibox
PCMH125T

Sample image

Order symbol : UL PC MH 125 T

Code article : 8714019

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074054821

PICMDIM
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 230 140 125
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance