Accueil / Produits / UL PC H / 8714315
UL PC H 95 G main image
UL PC H 95 G thumb 1

UL PC H 95 G

8714315

Dimensions - 170 x 140 x 95

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074038975

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 170

Largeur en mm : 140

Hauteur en mm : 95
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICHDIM.gif Télécharger
PICHDIMI.gif Télécharger
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • PICH75B.dwg
  • PICH20C.dwg
  • PICH75B.dxf
  • PICH20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_H75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_H20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_H75B.zip
  • Fibox_Piccolo_H20C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC H 95 G

Fibox
PC_H_95_G

Sample image

Order symbol : UL PC H 95 G

Code article : 8714315

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074038975

PICHDIM
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 170 140 95
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance