Accueil / Produits / UL PC H / 8714015
UL PC H 95 T main image
UL PC H 95 T thumb 1

UL PC H 95 T

8714015

Dimensions - 170 x 140 x 95

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074038968

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 170

Largeur en mm : 140

Hauteur en mm : 95

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICHDIM.gif Télécharger
PICHDIMI.gif Télécharger
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Télécharger
MD_FIBOX_PICCOLO_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • PICH75B.dwg
  • PICH20C.dwg
  • PICH75B.dxf
  • PICH20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_H75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_H20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_H75B.zip
  • Fibox_Piccolo_H20C.zip
  • Fibox_Piccolo_H75B.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC H 95 T

Fibox
PC_H_95_T

Sample image

Order symbol : UL PC H 95 T

Code article : 8714015

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074038968

PICHDIM
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 170 140 95
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc