Accueil / Produits / UL PC F / 8714011
UL PC F 65 T main image
UL PC F 65 T thumb 1

UL PC F 65 T

8714011

Dimensions - 230 x 80 x 65

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074038920

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 230

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 65
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICFDIM.gif Télécharger
PICFDIMI.gif Télécharger
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • PICF45B.dwg
  • PICF20C.dwg
  • PICF45B.dxf
  • PICF20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_F45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_F20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_F45B.zip
  • Fibox_Piccolo_F20C.zip
  • Fibox_Piccolo_F45B.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC F 65 T

Fibox
PC_F_85_T

Sample image

Order symbol : UL PC F 65 T

Code article : 8714011

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074038920

PICFDIM
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 230 80 65
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance