Accueil / Produits / UL PC C / 8714006
default product image showing fibox logo

UL PC C 85 T

8714006

Dimensions - 140 x 80 x 85

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074038869

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 140

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 85
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICCDIM.gif Télécharger
PICCDIMI.gif Télécharger
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • PICC45B.dwg
  • PICC45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_C45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_C45B.zip
  • PICC40C.dwg
  • PICC40C.dxf
  • Fibox_Piccolo_C40C.x_t
  • Fibox_Piccolo_C40C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC C 85 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC C 85 T

Code article : 8714006

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074038869

PICCDIM
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 140 80 85
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance