Accueil / Produits / UL PC B / 8714304
default product image showing fibox logo

UL PC B 85 G

8714304

Dimensions - 110 x 80 x 85

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074038838

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 110

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 85
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICBDIM.gif Télécharger
PICBDIMI.gif Télécharger
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • PICB45B.dwg
  • PICB45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_B45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_B45B.zip
  • PICB40C.dwg
  • PICB40C.dxf
  • Fibox_Piccolo_B40C.x_t
  • Fibox_Piccolo_B40C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC B 85 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC B 85 G

Code article : 8714304

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074038838

PICBDIM
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 110 80 85
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance