Accueil / Produits / UL PC B / 8714303
UL PC B 65 G main image
UL PC B 65 G thumb 1

UL PC B 65 G

8714303

Dimensions - 110 x 80 x 65

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074038814

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 110

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 65

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICBDIM.gif Télécharger
PICBDIMI.gif Télécharger
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Télécharger
MD_FIBOX_PICCOLO_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • PICB45B.dwg
  • PICB20C.dwg
  • PICB45B.dxf
  • PICB20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_B45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_B20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_B45B.zip
  • Fibox_Piccolo_B20C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC B 65 G

Fibox
PC_B_85_G

Sample image

Order symbol : UL PC B 65 G

Code article : 8714303

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074038814

PICBDIM
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 110 80 65
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc