Accueil / Produits / UL PC 95L / 6412931

UL PC 95/35 LT

6412931

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 35

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074057754

Classification ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 100

Largeur en mm : 100

Hauteur en mm : 35
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

15589.gif Télécharger
15589i.gif Télécharger
MNX_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MNX95LB.dwg
  • MNX95LB.dxf
  • FIBOX_MNX95LB.x_t
  • FIBOX_MNX95LB.zip
  • Mii951c.dwg
  • Mii951c.dxf
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip
  • 6412931_FIBOX_MNX_PC_95_35_LT.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 95/35 LT

Fibox
6412931_PC_95_35_LT_3_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 95/35 LT

Code article : 6412931

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074057754

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

15589
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 100 100 35
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance