Accueil / Produits / UL PC 200H / 6411924
default product image showing fibox logo

UL PC 200/63 HT

6411924

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 63

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074057846

Classification ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 255

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 63
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX200H.gif Télécharger
MNX200Hi.gif Télécharger
MNX_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII2003C.dwg
  • MII2003C.dxf
  • FIBOX_MNX20013C.x_t
  • FIBOX_MNX20013C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 200/63 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 200/63 HT

Code article : 6411924

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074057846

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX200H
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 255 180 63
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance