Accueil / Produits / UL PC 200H / 6411326
UL PC 200/75 HG main image
UL PC 200/75 HG thumb 1

UL PC 200/75 HG

6411326

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 75

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074057044

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 255

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX200H.gif Télécharger
MNX200Hi.gif Télécharger
MNX_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII2002C.dwg
  • MII2002C.dxf
  • FIBOX_MNX20025C.x_t
  • FIBOX_MNX20025C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip
  • 6411326_FIBOX_MNX_PC_200_75_HG.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 200/75 HG

Fibox
6411326_PC_200_75_HG 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 200/75 HG

Code article : 6411326

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074057044

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX200H
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 255 180 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance