Accueil / Produits / UL PC 175H / 6411321

UL PC 175/100 HG

6411321

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 100

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074014450

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 100
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX175H.gif Télécharger
MNX175Hi.gif Télécharger
MNX_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII175HB.dwg
  • MII175HB.dxf
  • FIBOX_MNX175HB.x_t
  • FIBOX_MNX175HB.zip
  • MII1755C.dwg
  • MII1755C.dxf
  • FIBOX_MNX17550C.x_t
  • FIBOX_MNX17550C.zip
  • 6411321_FIBOX_MNX_PC_175_100_HG.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 175/100 HG

Fibox
6411321_PC_175100_HG_360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 175/100 HG

Code article : 6411321

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074014450

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX175H
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 180 180 100
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance