Accueil / Produits / UL PC 175H / 6411320
UL PC 175/75 HG main image
UL PC 175/75 HG thumb 1

UL PC 175/75 HG

6411320

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 75

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 40

Unité : Unité

Code EAN : 6418074057037

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 75

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
UL Type : 1, 4, 4X and 6

MNX175H.gif Télécharger
MNX175Hi.gif Télécharger
Certificate FI 40847.pdf Télécharger
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII175HB.dwg
  • MII175HB.dxf
  • FIBOX_MNX175HB.x_t
  • FIBOX_MNX175HB.zip
  • MII1752C.dxf
  • FIBOX_MNX17525C.x_t
  • FIBOX_MNX17525C.zip
  • MII1752C.dwg

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 175/75 HG

Fibox
6411320_PC_175_75_HG 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 175/75 HG

Code article : 6411320

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074057037

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX175H
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 180 180 75
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
UL Type 1, 4, 4X and 6
Certificates :
Certificate FI 40847