Accueil / Produits / UL PC 150L / 6412914
default product image showing fibox logo

UL PC 150/50 LT

6412914

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 50

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074014641

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 130

Hauteur en mm : 50
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150L.gif Télécharger
MNX150Li.gif Télécharger
MNX_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII1502C.dwg
  • MII1502C.dxf
  • FIBOX_MNX15025C.x_t
  • FIBOX_MNX15025C.zip
  • MII150LB.dwg
  • MII150LB.dxf
  • FIBOX_MNX150LB.x_t
  • FIBOX_MNX150LB.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 150/50 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 150/50 LT

Code article : 6412914

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074014641

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX150L
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 180 130 50
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance