Accueil / Produits / UL PC 125L / 6412909
default product image showing fibox logo

UL PC 125/75 LT

6412909

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 75

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074014573

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 130

Largeur en mm : 130

Hauteur en mm : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX125L.gif Télécharger
MNX125Li.gif Télécharger
MNX_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip
  • MII1255C.dwg
  • Mii1255c.dxf
  • FIBOX_MNX12550C.x_t
  • FIBOX_MNX12550C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 125/75 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 125/75 LT

Code article : 6412909

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074014573

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX125L
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 130 130 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance