Accueil / Produits / UL PC 125L / 6412307

UL PC 125/35 LG

6412307

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 35

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074014283

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 130

Largeur en mm : 130

Hauteur en mm : 35
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX125L.gif Télécharger
MNX125Li.gif Télécharger
MNX_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip
  • MII1251C.dwg
  • MII1251C.dxf
  • FIBOX_MNX12510C.x_t
  • FIBOX_MNX12510C.zip
  • 6412307_FIBOX_MNX_PC_125_35_LG.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 125/35 LG

Fibox
6412307_PC_125_35_LG_1_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 125/35 LG

Code article : 6412307

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074014283

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX125L
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 130 130 35
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance