Accueil / Produits / UL PC 125H / 6411909
default product image showing fibox logo

UL PC 125/100 HT

6411909

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 100

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074014610

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 130

Largeur en mm : 130

Hauteur en mm : 100
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX125H.gif Télécharger
MNX125Hi.gif Télécharger
MNX_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII125HB.dwg
  • MII125HB.dxf
  • FIBOX_MNX125HB.x_t
  • FIBOX_MNX125HB.zip
  • MII1255C.dwg
  • Mii1255c.dxf
  • FIBOX_MNX12550C.x_t
  • FIBOX_MNX12550C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 125/100 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 125/100 HT

Code article : 6411909

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074014610

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX125H
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 130 130 100
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance