Accueil / Produits / UL PC 100H / 6411302
UL PC 100/75 HG main image
UL PC 100/75 HG thumb 1

UL PC 100/75 HG

6411302

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 75

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074057013

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 130

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX100H.gif Télécharger
MNX100Hi.gif Télécharger
MNX_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII100HB.dwg
  • FIBOX_MNX100HB.x_t
  • FIBOX_MNX100HB.zip
  • MII1002C.dwg
  • MII1002C.dxf
  • FIBOX_MNX10025C.x_t
  • FIBOX_MNX10025C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 100/75 HG

Fibox
6411302_PC_100_75_HG_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 100/75 HG

Code article : 6411302

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074057013

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX100H
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 130 80 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance